Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Information détaillée pour: F204 A-40/0,03

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Data Sheet
Téléchargements

F204 A-40/0,03

Informations générales

  • Extended Product Type:
    F204 A-40/0,03
  • Id du produit:
    2CSF204101R1400
  • EAN:
    8012542783503
  • Description catalogue:
    F204 A-40/0,03 Residual Current Circuit Breaker
  • Description:
    The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Catégories

  • Produits » Produits basse tension » Appareillage modulaire et parafoudres » Protection différentielle » Interrupteurs différentiels

Technical

  • Standards:
    IEC/EN 61008
    UL 1053
  • Operating Characteristic:
    Instantaneous
  • Type of Residual Current:
    A type
  • Rated Residual Current:
    30 mA
  • Rated Current (In):
    40 A
  • Nombre de pôles:
    4
  • Position of Neutral Terminals:
    Right
  • Power Loss:
    at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W
  • Rated Voltage (Ur):
    230/400 V
  • Fréquence assignée (f):
    50...60 Hz

Environmental

  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25 ... +55 °C
    Storage -40 ... +70 °C
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    480Y / 277 V AC
  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    0.03 mA

Dimensions

  • Product Net Width:
    0.070 m
  • Product Net Height:
    0.085 m
  • Product Net Depth / Length:
    0.069 m
  • Poids net:
    0.360 kg

Container Information

  • Niveau de l'unité d'emballage 1:
    1 piece
  • Package Level 1 Width:
    0.082 m
  • Package Level 1 Height:
    0.078 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.096 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.403 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542783503

Ordering

  • Quantité minimum:
    1 piece
  • Nombre des douanes tarif:
    85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Downloads Préférés

Classifications

  • Object Classification Code:
    Q
  • ETIM 4:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • ETIM 5:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • ETIM 6:
    EC000003 - interrupteur différentiel
  • ETIM 7:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous