Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: M050890000

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

M050890000

Informazioni generali

  • Tipo:
    M050890000
  • ID prodotto:
    05089
  • EAN:
    8000126050899
  • Descrizione catalogo:
    CANALE CABLAGGIO PVC 80X80 8/12
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 05089 - CANALE CABLAGGIO PVC 80X80 FERITOIA 8/12

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Installation Products » Fascette , termorestrigenti , terminali e capicorda e mat messa a terra » Wiring Duct

Ordinazione

  • EAN:
    8000126050899
  • Quantità minima di ordinazione:
    16 m
  • Codice tariffario doganale:
    85369001

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.08 m
  • Altezza prodotto:
    0.08 m
  • Profondità prodotto:
    2 m
  • Peso netto prodotto:
    0.868 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    16 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    2.064 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.205 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.245 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    13.9 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8000126031232

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Informazioni addizionali

  • Colore:
    Grigio RAL7030
  • Materiale contenitore:
    Termoplastico
  • Tipo principale prodotto:
    Wiring duct PVC
  • Nome prodotto:
    Canalina da cablaggio in PVC

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000012 - canale di cablaggio
  • ETIM 5:
    EC000012 - canale di cablaggio
  • ETIM 6:
    EC000012 - canale di cablaggio
  • Codice classificazione oggetto:
    U
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su