Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: M051650000

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

M051650000

Informazioni generali

  • Tipo:
    M051650000
  • ID prodotto:
    05165
  • EAN:
    8000126051650
  • Descrizione catalogo:
    WIRING DUCT PVC 40X60 4/6
  • Descrizione:
    Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 40mm, Height 60mm, Plastic, Grey

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Installation Products » Fascette , termorestrigenti , terminali e capicorda e mat messa a terra » Wiring Duct

Ordinazione

  • EAN:
    8000126051650
  • Codice tariffario doganale:
    85369001

Dimensioni

  • Peso netto prodotto:
    0.486 g

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    22 m
  • Larghezza imballo livello 1:
    2074 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    140 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    200 mm

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Informazioni addizionali

  • Nome prodotto:
    Plastic trunking

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC000012 - canale di cablaggio
  • ETIM 7:
    EC000012 - canale di cablaggio
  • Codice classificazione oggetto:
    U
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su