Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: M06513

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

M06513

Informazioni generali

  • Tipo:
    M06513
  • ID prodotto:
    06513
  • EAN:
    8000126065138
  • Descrizione catalogo:
    COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90° Z 150
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 06513 - COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90° ZINCATO LARGHEZZA 150

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Installation Products » Fascette , termorestrigenti , terminali e capicorda e mat messa a terra » Cable Tray

Ordinazione

  • EAN:
    8000126065138
  • Quantità minima di ordinazione:
    12 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85369085

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.15 m
  • Altezza prodotto:
    0.05 m
  • Peso netto prodotto:
    0.617 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    12 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.35 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.33 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.25 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    2.47 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8000126013245

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Informazioni addizionali

  • Colore:
    Zincato
  • Materiale contenitore:
    Metallo
  • Tipo principale prodotto:
    Metal trunking H50 accessories
  • Nome prodotto:
    Canalizzazioni in metallo

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000047 - canale per cavi/canale per cavi a campata lunga
  • ETIM 5:
    EC000047 - canale per cavi/canale per cavi a campata lunga
  • ETIM 6:
    EC000047 - canale per cavi/canale per cavi a campata lunga
  • Codice classificazione oggetto:
    U
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su