Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: M07246

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

M07246

Informazioni generali

  • Tipo:
    M07246
  • ID prodotto:
    07246
  • EAN:
    8000126072464
  • Descrizione catalogo:
    METAL TRUNKING COVER 400X3000
  • Descrizione:
    Metal Trunking Cover, Length 3000, Width 400mm, Galvanized

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Installation Products » Fascette , termorestrigenti , terminali e capicorda e mat messa a terra » Cable Tray

Ordinazione

  • EAN:
    8000126072464
  • Codice tariffario doganale:
    85369001

Dimensioni

  • Peso netto prodotto:
    2.79 g

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    30 m
  • Larghezza imballo livello 1:
    3030 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    120 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    420 mm

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Informazioni addizionali

  • Nome prodotto:
    Metal trunking

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC002403 - coperchio per sistema di supporto cavi
  • ETIM 7:
    EC002403 - coperchio per sistema di supporto cavi
  • Codice classificazione oggetto:
    U
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su