Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: MS325-1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

MS325-1

Informazioni generali

  • Tipo:
    MS325-1
  • ID prodotto:
    1SAM150000R1005
  • EAN:
    4013614195013
  • Descrizione catalogo:
    MS325-1 Salvamotori e relè termici
  • Descrizione:
    Codice Ordine: EP 939 1 - Salvamotori-Salvamotori modulari MS325

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Salvamotori
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Prodotti per l'industria » Salvamotori » Salvamotori

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362010
  • ID prodotto in sostituzione (NUOVO):
    1SAM350000R1005

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    54 mm
  • Altezza prodotto:
    87.5 mm
  • Profondità prodotto:
    75.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.31 kg

Dati tecnici

  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    (230 V AC) 100 kA
    (400 V AC) 100 kA
    (440 V AC) 100 kA
    (500 V AC) 100 kA
    (690 V AC) 100 kA
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    (230 V AC) 100 kA
    (400 V AC) 100 kA
    (440 V AC) 100 kA
    (500 V AC) 100 kA
    (690 V AC) 100 kA
  • Impostazione corrente nominale di cortocircuito istantanea (Ii):
    11.5 A
  • Campo di impostazione:
    0.63 ... 1.0 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-3 (Pe):
    (400 V) Tre Fasi 0.25 kW
  • Tensione nominale di funzionamento:
    Circuito Principale 690 V AC
    Circuito Principale 440 V DC
  • Corrente nominale di funzionamento (Ie):
    1 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-3 (Ie):
    1 A
  • Frequenza nominale (f):
    Circuito Principale 50 Hz
    Circuito Principale 60 Hz
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    Circuito Principale 6 kV
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    690 V
  • Perdita di potenza:
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 0.8 ... 2.1 W
  • Numero di poli:
    3
  • Corrente termica convenzionale in aria libera (Ith):
    Circuito Principale 1 A
  • Grado di protezione:
    Abitazione IP20
    Terminali del Circuito Principale IP20
  • Grado di inquinamento:
    3
  • Durata elettrica:
    50000 ciclo (i)
  • Durata meccanica:
    100000 ciclo (i)
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals
  • Sezioni dei cavi-circuito principale:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    Flessibile 1/2x 1 ... 6 mm²
    Rigid 1/2x 1 ... 6 mm²
  • Coppia di serraggio:
    Circuito Principale 1.4 N·m
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    Circuito Ausiliare 8 mm
    Circuito Principale 10 mm
  • Cacciavite raccomandato:
    M3.5
    Pozidriv 2
  • Posizione di montaggio:
    Posizione 1 a 6
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Tipo di attuatore:
    Maniglia rotativa
  • Indicazione posizione contatto:
    ON / OFF
  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Reparto tecnico UL/CSA

  • Massima tensione di funzionamento UL/CSA:
    Circuito Principale 600 V AC
  • Amperaggio UL/CSA:
    1 A
  • Portata UL/CSA:
    (440 ... 480 V AC) Tre Fasi 0.5 Hp
    (550 ... 600 V AC) Tre Fasi 0.5 Hp
  • Sezioni dei cavi circuito principale UL/CSA:
    Flessibile 1/2x 14-8 AWG
    Stranded 1/2x 14-8 AWG
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    Circuito Ausiliare 7 in·lb
    Circuito Principale 14 in·lb

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    Around the Enclosure 0 ... +40 °C
    In funzione -25 ... +50 °C
    Operation Compensated -25 ... +50 °C
    In magazzino -50 ... +80 °C
  • Compensazione temperatura aria ambientale:

  • Massima altitudine d'esercizio permessa:
    2000 m
  • Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:
    11 ms Pulse 15g
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:
    5g / 10 ... 150 Hz
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    58 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    78 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.34 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4013614195013
  • Unità imballo livello 2:
    carton 24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    280 mm
  • Profondità imballo livello 2:
    395 mm
  • Altezza imballo livello 2:
    210 mm
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.61 kg
  • EAN imballo livello 2:
    4013614494437

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    F
  • ETIM 4:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • ETIM 5:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • ETIM 6:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • ETIM 7:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • eClass:
    7.0 27370401
  • UNSPSC:
    39121521
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4845 >> 3 Pole Motor Circuit Protector Circuit Breakers
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su