Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: MS132-1.0

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

MS132-1.0

Informazioni generali

  • Tipo:
    MS132-1.0
  • ID prodotto:
    1SAM350000R1005
  • EAN:
    4013614400056
  • Descrizione catalogo:
    MS132-1.0 Salvamotori e relè termici
  • Descrizione:
    Codice Ordine: EP 879 9 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS132 classe 10

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Salvamotori
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Prodotti per l'industria » Salvamotori » Salvamotori

Accessori

Mostra le immagini degli accessori
Identificatore Descrizione Tipo Qtà Unità di misura
1SAM201901R1001
HKF1-11 Hilfskontakt HKF1-11 1 piece
1SAM201901R1201
HKF1-11K Hilfskontakt HKF1-11K 1 piece
1SAM201901R1002
HKF1-20 Hilfskontakt HKF1-20 1 piece
1SAM201901R1202
HKF1-20K Hilfskontakt HKF1-20K 1 piece
1SAM201901R1004
HKF1-01 Hilfskontakt HKF1-01 1 piece
1SAM201901R1003
HKF1-10 Hilfskontakt HKF1-10 1 piece
1SAM201902R1002
HK1-20 Hilfskontakt HK1-20 1 piece
1SAM201902R1202
HK1-20K Hilfskontakt HK1-20K 1 piece
1SAM201902R1001
HK1-11 Hilfskontakt HK1-11 1 piece
1SAM201902R1201
HK1-11K Hilfskontakt HK1-11K 1 piece
1SAM201902R1003
HK1-02 Hilfskontakt HK1-02 1 piece
1SAM201902R1203
HK1-02K Hilfskontakt HK1-02K 1 piece
1SAM201902R1004
HK1-20L Hilfskontakt HK1-20L 1 piece
1SAM201902R1204
HK1-20LK Hilfskontakt HK1-20LK 1 piece
1SAM201903R1002
SK1-20 Signalkontakt SK1-20 1 piece
1SAM201903R1202
SK1-20K Signalkontakt SK1-20K 1 piece
1SAM201903R1001
SK1-11 Signalkontakt SK1-11 1 piece
1SAM201903R1201
SK1-11K Signalkontakt SK1-11K 1 piece
1SAM201903R1003
SK1-02 Signalkontakt SK1-02 1 piece
1SAM201903R1203
SK1-02K Signalkontakt SK1-02K 1 piece
1SAM301901R1002
CK1-20 Kurzschluss-Signalkontakt CK1-20 1 piece
1SAM301901R1001
CK1-11 Kurzschluss-Signalkontakt CK1-11 1 piece
1SAM301901R1003
CK1-02 Kurzschluss-Signalkontakt CK1-02 1 piece
1SAM201910R1001
AA1-24 Arbeitsstromauslöser AA1-24 1 piece
1SAM201910R1002
AA1-110 Arbeitsstromauslöser AA1-110 1 piece
1SAM201910R1003
AA1-230 Arbeitsstromauslöser AA1-230 1 piece
1SAM201910R1004
AA1-400 Arbeitsstromauslöser AA1-400 1 piece
1SAM201904R1010
UA1-20 Unterspannungsauslöser UA1-20 1 piece
1SAM201904R1001
UA1-24 Unterspannungsauslöser UA1-24 1 piece
1SAM201904R1002
UA1-48 Unterspannungsauslöser UA1-48 1 piece
1SAM201904R1003
UA1-60 Unterspannungsauslöser UA1-60 1 piece
1SAM201904R1004
UA1-110 Unterspannungsauslöser UA1-110 1 piece
1SAM201904R1008
UA1-208 Unterspannungsauslöser UA1-208 1 piece
1SAM201904R1005
UA1-230 Unterspannungsauslöser UA1-230 1 piece
1SAM201904R1006
UA1-400 Unterspannungsauslöser UA1-400 1 piece
1SAM201904R1007
UA1-415 Unterspannungsauslöser UA1-415 1 piece
1SAM201904R1009
UA1-575 Unterspannungsauslöser UA1-575 1 piece
1SAM201906R1102
PS1-2-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-2-0-65 1 piece
1SAM201906R1112
PS1-2-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-2-1-65 1 piece
1SAM201906R1122
PS1-2-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-2-2-65 1 piece
1SAM201916R1103
PS1-3-0-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-0-100 1 piece
1SAM201906R1103
PS1-3-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-0-65 1 piece
1SAM201916R1113
PS1-3-1-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-1-100 1 piece
1SAM201906R1113
PS1-3-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-1-65 1 piece
1SAM201916R1123
PS1-3-2-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-2-100 1 piece
1SAM201906R1123
PS1-3-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-3-2-65 1 piece
1SAM201916R1104
PS1-4-0-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-0-100 1 piece
1SAM201906R1104
PS1-4-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-0-65 1 piece
1SAM201916R1114
PS1-4-1-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-1-100 1 piece
1SAM201906R1114
PS1-4-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-1-65 1 piece
1SAM201906R1124
PS1-4-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-4-2-65 1 piece
1SAM201916R1105
PS1-5-0-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-0-100 1 piece
1SAM201906R1105
PS1-5-0-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-0-65 1 piece
1SAM201916R1115
PS1-5-1-100 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-1-100 1 piece
1SAM201906R1115
PS1-5-1-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-1-65 1 piece
1SAM201906R1125
PS1-5-2-65 3-Phasen Sammelschiene PS1-5-2-65 1 piece
1SAM201907R1101
S1-M1-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-M1-25 1 piece
1SAM201907R1102
S1-M2-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-M2-25 1 piece
1SAM201907R1103
S1-M3-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-M3-25 1 piece
1SAM201913R1103
S1-M3-35 3-Phasen Einspeiseblock S1-M3-35 1 piece
1SAM201914R1002
S1-PB1-25 3-Phasen Einspeiseblock S1-PB1-25 1 piece
1SAM201908R1001
BS1-3 Schutzabdeckung BS1-3 1 piece
1SAM201909R1001
FS116 Schraubenbefestigungs-Kit FS116 1 piece
1SAM201914R1001
PB1-1-32 Phasenverbinder PB1-1-32 1 piece
GJF1101903R0002
SA2 - Vorhängeschloss SA2 1 piece
1SAM201911R1012
IB132-F Gehäuse IB132-F 1 piece
1SAM201911R1010
IB132-G Gehäuse IB132-G 1 piece
1SAM201911R1011
IB132-Y Gehäuse IB132-Y 1 piece
1SAM201912R1010
DMS132-G Türmontagesatz DMS132-G 1 piece
1SAM201912R1011
DMS132-Y Türmontagesatz DMS132-Y 1 piece
1SAM201909R1021
MSAH1 Wellenhalter MSAH1 1 piece
1SAM201920R1000
MSH-AR Wellenführungsring MSH-AR 1 piece
1SAM201920R1011
MSHD-LTB Griff MSHD-LTB 1 piece
1SAM201920R1012
MSHD-LTY Griff MSHD-LTY 1 piece
1SAM101923R0002
MSMN Mitnehmer MSMN 1 piece
1SAM101923R0012
MSMNO Mitnehmer MSMNO 1 piece
1SAM101924R0013
MSOX-30 Achse MSOX-30 1 piece
1SAM101924R0003
MSOX-32 Achse MSOX-32 1 piece
1SCA101647R1001
OXS6X85 Welle Länge 85mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X85 1 piece
1SCA108043R1001
OXS6X105 Welle Länge 105mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe OXS6X105 1 piece
1SCA101655R1001
OXS6X130 Welle Länge 130mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X130 1 piece
1SCA101659R1001
OXS6X180 Welle Länge 180mm Wellen-ø 6mm für Selektorgriffe OXS6X180 1 piece

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362010

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    45 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    86.75 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.215 kg

Dati tecnici

  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    (230 V AC) 100 kA
    (250 V DC) 3 Poli in Serie 10 kA
    (400 V AC) 100 kA
    (440 V AC) 100 kA
    (500 V AC) 100 kA
    (690 V AC) 100 kA
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    (230 V AC) 100 kA
    (400 V AC) 100 kA
    (440 V AC) 100 kA
    (500 V AC) 100 kA
    (690 V AC) 100 kA
  • Impostazione corrente nominale di cortocircuito istantanea (Ii):
    12.5 A
  • Campo di impostazione:
    0.63 ... 1.0 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-3 (Pe):
    (400 V) Tre Fasi 0.25 kW
  • Tensione nominale di funzionamento:
    Circuito Principale 690 V AC
    Circuito Principale 250 V DC
  • Corrente nominale di funzionamento (Ie):
    1 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-3 (Ie):
    1 A
  • Corrente nominale di funzionamento DC-5 (Ie):
    1 A
  • Frequenza nominale (f):
    Circuito Principale 50 Hz
    Circuito Principale 60 Hz
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    Circuito Principale 6 kV
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    690 V
  • Perdita di potenza:
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 0.6 ... 1.6 W
  • Numero di poli:
    3
  • Corrente termica convenzionale in aria libera (Ith):
    Circuito Principale 1 A
  • Grado di protezione:
    Abitazione IP20
    Terminali del Circuito Principale IP10
  • Grado di inquinamento:
    3
  • Durata elettrica:
    50000 ciclo (i)
  • Durata meccanica:
    100000 ciclo (i)
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals
  • Sezioni dei cavi-circuito principale:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flessibile 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Rigid 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Coppia di serraggio:
    Circuito Principale 0.8 ... 1.2 N·m
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    Circuito Principale 9 mm
  • Cacciavite raccomandato:
    Pozidriv 2
  • Posizione di montaggio:
    Posizione 1 a 6
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Distanza minima di montaggio:
    Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 400 V 0 mm
    Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 690 V 1.5 mm
    Electrical Conductive Board, Vertical 75 mm
    Other Device Same Type, Horizontal 0 mm
    Other Device Same Type, Vertical 150 mm
  • Tipo di attuatore:
    Maniglia rotativa
  • Indicazione posizione contatto:
    ON / OFF / TRIP
  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
  • Note:
    UL508 Self-Protected Combination Motor Controller (Type E) in combination with feeder block S1-M3-xx

Reparto tecnico UL/CSA

  • Corrente nominale in cortocircuito (SCCR):
    Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (480Y / 277 V AC) 65 kA
    Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (600Y / 347 V AC) 47 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (480 V AC) 65 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (600 V AC) 47 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (480 V AC) 65 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (600 V AC) 47 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (480 V AC) 65 kA
    Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (600 V AC) 47 kA
  • Massima tensione di funzionamento UL/CSA:
    Circuito Principale 600 V AC
  • Amperaggio UL/CSA:
    1 A
  • Portata UL/CSA:
    (550 ... 600 V AC) Tre Fasi 0.5 Hp
  • Amperaggio motore uso pieno carico:
    (200 V AC) Tre Fasi 1 A
    (208 V AC) Tre Fasi 1 A
    (220 ... 240 V AC) Tre Fasi 1 A
    (440 ... 480 V AC) Tre Fasi 1 A
    (550 ... 600 V AC) Tre Fasi 1 A
  • Locked Rotor Amps:
    (200 V AC) Tre Fasi 6 A
    (208 V AC) Tre Fasi 6 A
    (220 ... 240 V AC) Tre Fasi 6 A
    (440 ... 480 V AC) Tre Fasi 6 A
    (550 ... 600 V AC) Tre Fasi 6 A
  • Potenza nominale di impiego UL/CSA:
    (600 V AC) 1 A
  • Sezioni dei cavi circuito principale UL/CSA:
    Flessibile 1/2x 16-12 AWG
    Stranded 1/2x 16-12 AWG
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    Circuito Principale 10 ... 12 in·lb

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    Around the Enclosure 0 ... +40 °C
    In funzione -25 ... +70 °C
    Operation Compensated -25 ... +60 °C
    In magazzino -50 ... +80 °C
  • Compensazione temperatura aria ambientale:

  • Massima altitudine d'esercizio permessa:
    2000 m
  • Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:
    11 ms Pulse 25g
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:
    5g / 3 ... 150 Hz
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    95 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    50 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.23 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4013614400056
  • Unità imballo livello 2:
    carton 40 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    280 mm
  • Profondità imballo livello 2:
    395 mm
  • Altezza imballo livello 2:
    210 mm
  • Peso lordo imballo livello 2:
    9.586 kg
  • EAN imballo livello 2:
    4013614408953

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    F
  • ETIM 4:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • ETIM 5:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • ETIM 6:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • ETIM 7:
    EC000074 - disgiuntore per protezione motore
  • eClass:
    7.0 27370401
  • UNSPSC:
    39121521
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4845 >> 3 Pole Motor Circuit Protector Circuit Breakers
  • E-Number (Sweden):
    3112121
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su