Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: AF30Z-30-00-22

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

AF30Z-30-00-22

Informazioni generali

  • Tipo:
    AF30Z-30-00-22
  • ID prodotto:
    1SBL276001R2200
  • EAN:
    3471523114425
  • Descrizione catalogo:
    AF30Z-30-00-22 bob. 48...130 V c.a./c.c.
  • Descrizione:
    Codice Ordine: AF30Z300022 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AF09Z…AF38Z con basso assorbimento-15 kW (AC-3 400 V)

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Prodotti per l'industria » Contattori » Contattori

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - contatore di potenza per commutazione di corrente alternata
  • ETIM 5:
    EC000066 - contatore di potenza per commutazione di corrente alternata
  • ETIM 6:
    EC000066 - contatore di potenza per commutazione di corrente alternata
  • ETIM 7:
    EC000066 - contatore di potenza per commutazione di corrente alternata
  • UNSPSC:
    39121529

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    87 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    87 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    47 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.35 kg
  • EAN imballo livello 1:
    3471523114425
  • Unità imballo livello 2:
    box 21 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    250 mm
  • Profondità imballo livello 2:
    300 mm
  • Altezza imballo livello 2:
    315 mm
  • Peso lordo imballo livello 2:
    15.75 kg
  • Unità imballo livello 3:
    1080 pezzo (i)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Reparto tecnico UL/CSA

  • Potenza nominale di impiego UL/CSA:
    (600 V AC) 50 A
  • Portata UL/CSA:
    (220 ... 240 V AC) Tre Fasi 10 hp
    (440 ... 480 V AC) Tre Fasi 20 hp
    (550 ... 600 V AC) Tre Fasi 25 hp
    (120 V AC) Monofase 2 hp
    (200 ... 208 V AC) Tre Fasi 10 hp
    (240 V AC) Monofase 5 hp
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    Control Circuit 11 IA
    Circuito Principale 22 IA

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    Close to Contactor for Storage -60 ... +80 °C
    Close to Contactor without Thermal O/L Relay -40 ... +70 °C
    Close to Contactor Fitted with Thermal O/L Relay -25 ... +60 °C
  • Resistenza climatica:
    Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
  • Massima altitudine d'esercizio permessa:
    3000 m
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz 4 g Posizione chiusa / 2 g Posizione Aperta
  • Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:
    Shock Direction: A 30 K40
    Shock Direction: B2 15 K40
    Shock Direction: C1 25 K40
    Shock Direction: C2 25 K40
    Closed, Shock Direction: B1 25 K40
    Open, Shock Direction: B1 5 K40
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Dati tecnici

  • Numero di contatti principali NA:
    3
  • Numero di contatti principali NC:
    0
  • Numero di contatti ausiliari NA:
    0
  • Numero di contatti ausiliari NC:
    0
  • Norme di riferimento:
    IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
  • Tensione nominale di funzionamento:
    Circuito Principale 690 V
  • Frequenza nominale (f):
    Circuito Principale 50 / 60 Hz
  • Corrente termica convenzionale in aria libera (Ith):
    secondo IEC 60947-4-1, Contattori Aperti q = 40 °C 50 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-1 (Ie):
    (690 V) 40 °C 50 A
    (690 V) 60 °C 42 A
    (690 V) 70 °C 37 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-3 (Ie):
    (220 / 230 / 240 V) 60 °C 33 A
    (380 / 400 V) 60 °C 32 A
    (415 V) 60 °C 32 A
    (440 V) 60 °C 32 A
    (500 V) 60 °C 28 A
    (690 V) 60 °C 21 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-3 (Pe):
    (220 / 230 / 240 V) 9 kW
    (380 / 400 V) 15 kW
    (415 V) 15 kW
    (440 V) 18.5 kW
    (500 V) 18.5 kW
    (690 V) 18.5 kW
    (400 V) 15 kW
  • Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw):
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 10 s 350 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 15 min 50 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 min 150 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 s 700 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 30 s 225 A
    for 1 s -empty- A
  • Massimo potere di interruzione:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 440 V 500 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 690 V 200 A
  • Massima frequenza di commutazione elettrica:
    AC-1 600 cicli orari
    AC-2 / AC-4 150 cicli orari
    AC-3 1200 cicli orari
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    secondo UL/CSA 600 V
    secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    6 kV
  • Massima frequenza di commutazione meccanica:
    3600 cicli orari
  • Tensione nominale circuito di controllo (Uc):
    50 Hz 48 ... 130 V
    50 Hz / 60 Hz 48 ... 130 V
    60 Hz 48 ... 130 V
    Funzionamento in DCin CD 48 ... 130 V
  • Tempo di manovra:
    Between Coil De-energization and NC Contact Closing 13 ... 98 ms
    Between Coil De-energization and NO Contact Opening 11 ... 95 ms
    Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 90 ms
    Between Coil Energization and NO Contact Closing 40 ... 95 ms
  • Sezioni dei cavi-circuito principale:
    Rigid 1/2x 2.5 ... 10 m²
    Flexible with Ferrule 1/2x 1.5 ... 10 m²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 1.5 ... 10 m²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 1.5 ... 4 m²
  • Sezioni dei cavi-circuito di controllo:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 m²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 m²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 m²
    Rigid 1/2x 1 ... 2.5 m²
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    Circuito di Controllo 10 mm
    Circuito Principale 14 mm
  • Grado di protezione:
    secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Bobine IP20
    secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Terminali Principali IP20
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    45 mm
  • Profondità prodotto:
    86 mm
  • Altezza prodotto:
    86 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.35 kg

Download Piu' Usati

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85364900
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su