Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2 CHANGEOVER CONT. A/C S6-S7

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2 CHANGEOVER CONT. A/C S6-S7

Informazioni generali

  • Tipo:
    2 CHANGEOVER CONT. A/C S6-S7
  • ID prodotto:
    1SDA023366R1
  • EAN:
    8015644233662
  • Descrizione catalogo:
    2 COMMUTATORI AP/CH S6-S7
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA023366R1 - 2 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO S6-S7

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Assistenza tecnica » Supporto e assistenza da remoto
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Isomax

Ordinazione

  • EAN:
    8015644233662
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    110 mm
  • Altezza prodotto:
    60 mm
  • Lunghezza prodotto:
    140 mm
  • Profondità prodotto:
    0.14 m
  • Peso netto prodotto:
    0.09 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Altezza imballo livello 1:
    60 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    110 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.09 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644233662

Informazioni addizionali

  • Dispositivo:
    S6-S7
  • Tipo principale prodotto:
    Spare Parts
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Idoneo per:
    S6
    S7
  • Idoneo per classe di prodotto:
    Isomax

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su