Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: T5D 400 4p F F

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

T5D 400 4p F F

Informazioni generali

  • Tipo:
    T5D 400 4p F F
  • ID prodotto:
    1SDA054600R1
  • EAN:
    8015644556983
  • Descrizione catalogo:
    T5D 400 4p F F
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA054600R1 - SEZIONATORE TMAX T5D 400 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Tmax T

Ordinazione

  • EAN:
    8015644556983
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362090

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    186 mm
  • Altezza prodotto:
    205 mm
  • Profondità prodotto:
    103.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    5.472 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    248 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    240 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    285 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    4.5 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644556983

Informazioni addizionali

  • Durata meccanica:
    20000 ciclo (i)
    120 cicli orari
  • Numero di poli:
    4
  • Perdita di potenza:
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 16.5 W
  • Tipo principale prodotto:
    SACE Tmax T
  • Nome prodotto:
    Interruttore scatolato
  • Tipo prodotto:
    SD
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    8 kV
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    1000 V
  • Tensione nominale di funzionamento:
    690 V AC
    750 V DC
  • Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw):
    for 1 s 6 A
  • Corrente nominale ininterrotta (Iu):
    400 A
  • Norme di riferimento:
    IEC 60947
  • Sottotipo:
    T5
  • Idoneo per:
    T5
  • Idoneo per classe di prodotto:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Tipo di connessione morsetto:
    Fixed Circuit-Breakers
    Front
  • Tensione di prova max (Utest):
    3000 V
  • Tensione di prova a frequenza industriale per 1 minuto:
    3000 V
  • Versione:
    F

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 5:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 6:
    EC000216 - sezionatore di carico
  • ETIM 7:
    EC000216 - sezionatore di carico
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su