Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: RHD T4-T5 F/P STAND. DIRECT

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

RHD T4-T5 F/P STAND. DIRECT

Informazioni generali

  • Tipo:
    RHD T4-T5 F/P STAND. DIRECT
  • ID prodotto:
    1SDA054926R1
  • EAN:
    8015644557089
  • Descrizione catalogo:
    RHD T4-T5 F/P NORM. DIRETTA
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA054926R1 - COMANDO A MANIGLIA ROTANTE NORMALE DIRETTA CON BLOCCO LUCCHETTI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE T4-T5

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Tmax T

Ordinazione

  • E-Number (Sweden):
    3180997
  • EAN:
    8015644557089
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Peso netto prodotto:
    0.3 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.4 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644557089

Informazioni addizionali

  • Tipo configurazione:
    Sciolto o Configurabile
  • Tipo principale prodotto:
    Accessories for Tmax T
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Tipo prodotto:
    ACC
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Idoneo per:
    T4, T5
  • Idoneo per classe di prodotto:
    SACE Tmax T

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC000229 - maniglia per apparecchi di commutazione
  • ETIM 7:
    EC000229 - maniglia per apparecchi di commutazione
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su