Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: LEFT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

LEFT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1

Informazioni generali

  • Tipo:
    LEFT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1
  • ID prodotto:
    1SDA062164R1
  • EAN:
    8015644647032
  • Descrizione catalogo:
    CONT.STRISC.ADAT.PM-BL.LAT.Sx T7-T7M-X1
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA062164R1 - CONTATTI STRISCIANTI-ADATTATORE SINISTRO PER PARTE MOBILE INTERRUTTORE T7-T7M-X1

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori aperti » Accessories for Emax
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Tmax T

Ordinazione

  • EAN:
    8015644647032
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Peso netto prodotto:
    1 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    82 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    66 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    116 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.184 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644647032

Informazioni addizionali

  • Tipo configurazione:
    Sciolto o Configurabile
  • Tipo principale prodotto:
    Accessories for Tmax T
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Tipo prodotto:
    ACC
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Idoneo per:
    T7, X1
  • Idoneo per classe di prodotto:
    SACE Emax
    SACE Tmax T

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC002498 - accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
  • ETIM 7:
    EC002498 - accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39121500
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su