Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: TMA 40-400 XT2 3p

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

TMA 40-400 XT2 3p

Informazioni generali

  • Tipo:
    TMA 40-400 XT2 3p
  • ID prodotto:
    1SDA067230R1
  • EAN:
    8015644011321
  • Descrizione catalogo:
    SG.TMA 40-400 XT2 3p
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA067230R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TRIPOLARE IN CA-CC TMA R 40 I3=200...400 A XT2

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Tmax XT

Ordinazione

  • EAN:
    8015644011321
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    145 mm
  • Altezza prodotto:
    75 mm
  • Profondità prodotto:
    95 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.8 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    145 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    75 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    95 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.9 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644011321

Informazioni addizionali

  • Tipo di interruttore da associare:
    Distribuzione di Potenza
  • Tipo configurazione:
    Sciolto o Configurabile
  • Tipo di corrente:
    AC/DC
  • Numero di poli:
    3
  • Ordine multiplo:
    1 pezzo (i)
  • Tipo principale prodotto:
    Accessories for Tmax XT
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Tipo prodotto:
    ACC
  • Corrente nominale (In):
    40 A
  • Tipo di sgancio:
    Thermomagnetic
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Idoneo per:
    XT2
  • Idoneo per classe di prodotto:
    SACE Tmax XT

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC001023 - sganciatore di apertura
  • ETIM 7:
    EC001023 - sganciatore di apertura
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su