Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: CE4K1-10R-02

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

CE4K1-10R-02

Informazioni generali

  • Tipo:
    CE4K1-10R-02
  • ID prodotto:
    1SFA619552R1051
  • EAN:
    7320500308820
  • Descrizione catalogo:
    CE4K1-10R-02 Puls. em., ø 40 mm, sgancio a chiave, 2NC
  • Descrizione:
    Codice Ordine: ER 704 7 - Dispositivi di comando
    Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB.
    Un'esperienza di qualità a 360°
    Vantaggi principali
    Dispositivi estremamente robusti e affidabili
    I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro
    Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti
    Caratteristiche principali

    Elevati gradi di protezione IP
    Soddisfa le maggiori normative internazionali

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Prodotti per l'industria » Dispositivi di comando e segnalazione » Compact Range

Ordinazione

  • E-Number (Norway):
    4372820
  • E-Number (Sweden):
    3711526
  • EAN:
    7320500308820
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85369001

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.04 m
  • Altezza prodotto:
    0.04 m
  • Profondità prodotto:
    0.103 m
  • Peso netto prodotto:
    0.068 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    bag 10 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.1 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.04 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.1 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.064 kg

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... +70 °C
    In magazzino -30 ... +85 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Following EU Directive 2015/863 July 22, 2019 (RoHS 3)

Informazioni addizionali

  • Tipo di attuatore:
    Pulsante a fungo 40mm
  • Materiale smussatura:
    N/A
  • Blocco:
    2NC
  • Colore:
    Rosso
  • Tipo di connessione:
    Screw Clamp
  • Grado di protezione:
    Davanti IP66
    Davanti IP67
    Davanti IP69K
    Terminali IP20
  • Funzione:
    Key release
  • Illuminazione:
    Non Illuminato
  • Codice chiave:
    Codice Chiave 71
  • Durata meccanica:
    0.5 milione
  • Numero di contatti ausiliari NC:
    2
  • Tipo principale prodotto:
    CE4K1
  • Nome prodotto:
    Pulsanti compatti
  • Gamma prodotto:
    Compact
  • Tipo prodotto:
    CE
  • Frequenza nominale (f):
    Circuito di Alimentazione 60 50 Hz
  • Corrente nominale di funzionamento AC-15 (Ie):
    (240 V) 1 A
  • Corrente nominale di funzionamento DC-13 (Ie):
    (125 V) 0.2 A
    (24 V) 0.3 A
  • Tensione nominale di funzionamento:
    24 ... 300 V
  • Data RoHS:
    0626 5

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC002024 - accessori per apparecchi di comando
  • ETIM 5:
    EC002034 - tasto ARRESTO DI EMERGENZA, dispositivo completo
  • ETIM 6:
    EC002034 - tasto ARRESTO DI EMERGENZA, dispositivo completo
  • ETIM 7:
    EC002034 - tasto ARRESTO DI EMERGENZA, dispositivo completo
  • Codice classificazione oggetto:
    S
  • UNSPSC:
    39121500
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su