Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 41A18X32

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

41A18X32

Informazioni generali

  • Tipo:
    41A18X32
  • ID prodotto:
    1SLM004100A1209
  • Designazione tipo ABB:
    Mistral41F
  • EAN:
    8000126113976
  • Descrizione catalogo:
    MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 54M
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 41A18X32 - Incasso IP41 muratura, MISTRAL41F incasso porta trasp 54M

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Quadri in metallo e centralini in plastica » Centralini » Centralini

Ordinazione

  • EAN:
    8000126113976
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85371098

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    430 mm
  • Altezza prodotto:
    600 mm
  • Profondità prodotto:
    128 mm
  • Peso netto prodotto:
    4.05 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    460 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    142 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    614 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    4.05 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8000126113983

Informazioni addizionali

  • Colore:
    RAL 9016
  • Grado di protezione:
    IP41
  • Numero moduli DIN:
    54
  • Materiale contenitore:
    Termoplastico
  • Prova filo incandescente:
    650
  • Tipo di montaggio:
    Flush-mounting
  • Numero di file:
    3
  • Numero di terminali linee:
    0
  • Ordine multiplo:
    1 pezzo (i)
  • Perdita di potenza:
    59 W
  • Tipo principale prodotto:
    MISTRAL41F
  • Nome prodotto:
    Incasso IP41 muratura
  • Classe di protezione:
    Isolated

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • ETIM 5:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • ETIM 6:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • ETIM 7:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • Codice classificazione oggetto:
    U
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su