Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 41P12X12

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

41P12X12

Informazioni generali

  • Tipo:
    41P12X12
  • ID prodotto:
    1SPE007717F0420
  • Designazione tipo ABB:
    Mistral41W
  • EAN:
    8712507119414
  • Descrizione catalogo:
    MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 12M
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 41P12X12 - Parete IP41, MISTRAL41W parete porta trasp 12M

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Quadri in metallo e centralini in plastica » Centralini » Centralini

Ordinazione

  • EAN:
    8712507119414
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85371098

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    292 mm
  • Altezza prodotto:
    257 mm
  • Profondità prodotto:
    120 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.969 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    3 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    400 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    125 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    800 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    2.905 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8712507127952

Informazioni addizionali

  • Temperatura ambientale:
    Operation -10 ... +60 °C
  • Colore:
    Bianco
  • Tipo di piastra di copertura:
    Door
  • Grado di protezione:
    IP41
  • Numero moduli DIN:
    12
  • Materiale contenitore:
    Termoplastico
  • Prova filo incandescente:
    650
  • Materiale involucro:
    Plastic
  • Profondità interna:
    74 mm
  • Tipo di montaggio:
    Wall-mounting
  • Numero di file:
    1
  • Numero di terminali linee:
    0
  • Ordine multiplo:
    3 pezzo (i)
  • Perdita di potenza:
    23.8 W
  • Tipo principale prodotto:
    MISTRAL41W
  • Nome prodotto:
    Parete IP41
  • Classe di protezione:
    Isolated

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • ETIM 5:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • ETIM 6:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • ETIM 7:
    EC000214 - piccolo distributore per impianti
  • Codice classificazione oggetto:
    Not applicable
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su