Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: PBFC6010

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

PBFC6010

Informazioni generali

  • Tipo:
    PBFC6010
  • ID prodotto:
    1STQ007412A0000
  • EAN:
    8015646784094
  • Descrizione catalogo:
    Barra piatta in rame sezione 60x10mm L=1750mm
  • Descrizione:
    Codice Ordine: PBFC6010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Barre piatte in rame

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Quadri in metallo e centralini in plastica » Quadri per distribuzione principale » Modular Boards - System pro E power

Ordinazione

  • EAN:
    8015646784094
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    74071000

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    1750 mm
  • Altezza prodotto:
    60 mm
  • Profondità prodotto:
    10 mm
  • Peso netto prodotto:
    9.50 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    60 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    10 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    1750 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    9.5 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015646784094

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Nessuna dichiarazione necessaria

Informazioni addizionali

  • Materiale:
    Rame
  • Tipo principale prodotto:
    Modular boards - System pro E Power
  • Nome prodotto:
    Quadri di distribuzione
  • Tipo prodotto:
    5S5S10S1010
  • Note:
    ETIM
  • Data RoHS:
    20140108
  • Idoneo per:
    Quadri di distribuzione - System pro E Power
  • Idoneo per classe di prodotto:
    Quadri per distribuzione principale

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000261 - scatola/armadio di distribuzione (vuoto)
  • ETIM 5:
    EC000261 - scatola/armadio di distribuzione (vuoto)
  • ETIM 6:
    EC001522 - sbarra collettrice
  • ETIM 7:
    EC001522 - sbarra collettrice
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su