Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: CM-UFD.M22

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

CM-UFD.M22

Informazioni generali

  • Tipo:
    CM-UFD.M22
  • ID prodotto:
    1SVR560730R3400
  • EAN:
    4016779925167
  • Descrizione catalogo:
    CM-UFD.M22 REL╚ INTERFACCIA CEI 0-21 V1
  • Descrizione:
    Codice Ordine: CMUFDM22 - Relè di interfaccia, Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete, Dispositivo di interfaccia per connessione alla rete elettrica, CM-UFD.M22 relè interfaccia CEI 0-21 ed.07-2016 per conness. alla rete, Prodotti per fotovoltaico

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Prodotti per l'industria » Relè elettronici » Grid Feeding Monitors

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85364900

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    108 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    67 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.304 kg

Dati tecnici

  • Funzione:
    Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete
    Interrupted neutral monitoring
    Monitoraggio di sovra e sotto frequenza
    Monitoraggio di sovra e sotto tensione
    Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete
  • Norme di riferimento:
    EN 50178
    EN 50581
    IEC/EN 60255-27
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
  • Intervallo di misura:
    0 ... 540 V AC
  • Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Uscita:
    3 c/o (SPDT) contatti
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -20 ... +60 °C
    In magazzino -25 ... +50 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

  • Sezioni dei cavi UL/CSA:
    Flexible with Ferrule 1x 24-12 AWG
    Flexible with Ferrule 2x 24-18 AWG
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 24-12 AWG
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 24-18 AWG
    Flessibile 1x 24-12 AWG
    Flessibile 2x 24-16 AWG
    Rigid 1x 24-10 AWG
    Rigid 2x 24-16 AWG
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    4.4 ... 5.3 in·lb

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    121 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    99 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    71 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.36 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4016779925167

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    B
  • ETIM 4:
    EC001438 - apparecchio di monitoraggio tensione
  • ETIM 5:
    EC001438 - apparecchio di monitoraggio tensione
  • ETIM 6:
    EC001438 - apparecchio di monitoraggio tensione
  • ETIM 7:
    EC001438 - apparecchio di monitoraggio tensione
  • eClass:
    7.0 27371801
  • E-Number (Finland):
    2712562
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su