Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: CMS-660

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

CMS-660

Informazioni generali

  • Tipo:
    CMS-660
  • ID prodotto:
    2CCA880020R0001
  • EAN:
    7612271501594
  • Descrizione catalogo:
    CMS-660 Control unit
  • Descrizione:
    CMS-660 String monitoring system

Dati tecnici

  • Tipo di tensione d'ingresso:
    DC
  • Consumo di corrente (@Pcons):
    Maximum 10.5 W
  • Numero di ingressi digitali:
    2
  • Number of Sensors:
    32
  • Tipo accessorio:
    Communication and measuring function
  • Opzioni fornite:
    Branch current measurement
  • Accessories Available:

  • Comunicazione:
    Modbus RTU
  • Note:
    None

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... 70 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti
  • Informazioni ambientali:
    2CCC481001D0202

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.0718 m
  • Altezza prodotto:
    0.087 m
  • Profondità prodotto:
    0.0649 m
  • Peso netto prodotto:
    0.153 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.075 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.090 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.1 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.208 kg
  • EAN imballo livello 1:
    7612271501594

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    90303900
  • Paese di origine:
    Svizzera (CH)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • ETIM 7:
    EC002498 - accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business to Business
  • Tipo di oggetto design:
    90303900
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Codice classificazione oggetto:
    P
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su