Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: M204-25A

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

M204-25A

Informazioni generali

  • Tipo:
    M204-25A
  • ID prodotto:
    2CDA284799R0251
  • EAN:
    4016779615310
  • Descrizione catalogo:
    M 204 - 25A - 25kA 25A - M200 - 4P - 25 ampere
  • Descrizione:
    Codice Ordine: S615310 - Gli M 200 sono interruttori modulari con sganciatore solo magnetico. Avendo lo sganciatore solo magnetico questi interruttori risultano idonei per la protezione contro le sovracorrenti di corto circuito nei circuiti di alimentazione di motori con elevate correnti di spunto. Potere di interruzione fino a 25000 A (CEI EN 60898-1); fino a 25 kA (CEI EN 60947-2)

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Interruttori magnetotermici

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 60947-2
  • Numero di poli:
    4
  • Numero di poli protetti:
    4
  • Corrente nominale (In):
    25 A
  • Tensione nominale di funzionamento:
    secondo IEC 60947-2 400 V AC
  • Perdita di potenza:
    12.4 W
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 3.1 W
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    secondo IEC/EN 60664-1 440 V
  • Frequenza nominale (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    (400 V AC) 25 kA
  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    (400 V AC) 12.5 kA
  • Categoria di sovratensione:
    III
  • Grado di inquinamento:
    3
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    (5.0 kV @ 2000 m)
    (6.2 kV @ sea level)
    4 kV
  • Materiale involucro:
    Classe di isolamento I, RAL 7035
  • Materiale attuatore:
    Insulation Group II, Black, Sealable
  • Siglatura attuatore:
    I / O
  • Indicazione posizione contatto:
    Rosso ON / Verde OFF
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Note:
    IP40 in enclosure with cover
  • Resistenza meccanica (Nendu):
    20000 ciclo (i)
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals
  • Tipo di morsetto a vite:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Capacità di connessione:
    Busbar 10 / 10 mm²
    Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm²
    Flessibile 0.75 ... 16 mm²
    Rigid 0.75 ... 25 mm²
    Stranded 0.75 ... 25 mm²
  • Coppia di serraggio:
    2.8 N·m
  • Cacciavite raccomandato:
    Pozidriv 2
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Posizione di montaggio:
    Qualsiasi
  • Profondità integrata (t2):
    69 mm
  • Dimensioni installazione:
    secondo DIN 43880 1
  • Collegamento tensione di alimentazione:
    Arbitrario

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... +55 °C
    In magazzino -40 ... +70 °C
  • Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:
    30g / 2 shocks / 13 ms
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:
    5g, 20 cicli a 5 ... 150 ... 5 Hz con carico 0.8 In
  • Condizioni ambientali:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    70 mm
  • Profondità prodotto:
    69 mm
  • Altezza prodotto:
    88 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.56 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    carton 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    78 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    92 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    80 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.6 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4016779615327

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362010

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    F
  • ETIM 6:
    EC000042 - interruttore magnetotermico
  • ETIM 7:
    EC000042 - interruttore magnetotermico
  • eClass:
    7.0 27141901
  • UNSPSC:
    39121614
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su