Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: ZS/S1.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

ZS/S1.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    ZS/S1.1
  • ID prodotto:
    2CDG110083R0011
  • EAN:
    4016779662079
  • Descrizione catalogo:
    ZS/S1.1 Meter Interface Module, MDRC
  • Descrizione:
    Codice Ordine: ED 019 5 - Il modulo interfaccia contatore riceve dati e valori dai contatori di energia EQ Meeters e li invia tramite protocollo KNX. Il dispositivo è dotato di un'interfaccia a infrarossi per comunicare con i contatori di energia ABB EQ Meeters Serie A e Serie B.

Ordinazione

  • EAN:
    4016779662079
  • Codice tariffario doganale:
    85389091
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • E-Number (Switzerland):
    405830505
  • E-Number (Finland):
    2815203
  • E-Number (Sweden):
    1750301

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Larghezza prodotto:
    36 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.1 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    4016779662079
  • Profondità imballo livello 1:
    41 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    65 mm
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.13 kg

Dati tecnici

  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Tipo di montaggio:
    DIN-Rail
  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    2

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Classificazioni

  • ETIM 7:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • ETIM 8:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su