Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: SE/S3.16.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

SE/S3.16.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    SE/S3.16.1
  • ID prodotto:
    2CDG110136R0011
  • EAN:
    4016779709774
  • Descrizione catalogo:
    SE/S3.16.1 Attuatore energia
  • Descrizione:
    SE/S3.16.1 Attuatore energia

Ordinazione

  • EAN:
    4016779709774
  • Codice tariffario doganale:
    85371091
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • E-Number (Switzerland):
    405668315
  • E-Number (Finland):
    2815322
  • E-Number (Sweden):
    1751142

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Larghezza prodotto:
    72 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.265 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    4016779709774
  • Profondità imballo livello 1:
    77 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    65 mm
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.3 kg

Dati tecnici

  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
    SMI
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Tipo di montaggio:
    Guida DIN
  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    4

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Classificazioni

  • ETIM 7:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • ETIM 8:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su