Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: QA/S3.64.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

QA/S3.64.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    QA/S3.64.1
  • ID prodotto:
    2CDG110227R0011
  • EAN:
    4016779997768
  • Descrizione catalogo:
    Gateway energy analyzer
  • Descrizione:
    Codice Ordine: EQM64 - Gateway per contatori Eqmeter serie A e serie B con webserver integrato per l'analisi dei consumi energetici. Disponibili in due versioni per contatori con protocollo M-Bus e contatori con protocollo Modbus RTU (Gateway RS485). Disponibili entrambi in 2 versioni fino a 16 o 64 dispositivi

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » KNX » Energy Management » Energy Gateways and Analysers

Ordinazione

  • EAN:
    4016779997768
  • Codice tariffario doganale:
    85176200
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • E-Number (Switzerland):
    405810305
  • E-Number (Finland):
    2815593
  • E-Number (Norway):
    4544767
  • E-Number (Sweden):
    0900157

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Larghezza prodotto:
    72 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.15 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    4016779997768
  • Profondità imballo livello 1:
    76 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    67 mm
  • Larghezza imballo livello 1:
    93 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.19 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • ETIM 6:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • ETIM 7:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • eClass:
    7.0 27143126
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su