Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: QA/S4.16.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

QA/S4.16.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    QA/S4.16.1
  • ID prodotto:
    2CDG110228R0011
  • EAN:
    4016779997775
  • Descrizione catalogo:
    Gateway energy analyzer
  • Descrizione:
    Codice Ordine: EQM16RS485 - Gateway per contatori Eqmeter serie A e serie B con webserver integrato per l'analisi dei consumi energetici. Disponibili in due versioni per contatori con protocollo M-Bus e contatori con protocollo Modbus RTU (Gateway RS485). Disponibili entrambi in 2 versioni fino a 16 o 64 dispositivi

Installation

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    2CDC512102D0211
  • Range di tensione:
    110 ... 230 V AC
  • Tensione ausiliaria AC/DC:
    230 V AC
  • Perdita di potenza:
    3 W
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    0
  • Sistemi bus compatibili:
    Modbus
  • Gamma prodotto:
    KNX
  • Tipo di connessione:
    Direct
  • Azionamento manuale:
    No
  • Colore:
    light grey
  • Number of Batteries:
    0

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    2CDK512099D2701
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    True - contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dati ambientali

  • Grado di protezione:
    IP20

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    4
  • Larghezza prodotto:
    72 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.15 kg
  • Profondità integrata (t2):
    68 mm
  • Diagramma dimensionale:
    2CDC072033F0015

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • Codice classificazione oggetto:
    A