Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: PS-M-64.1.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

PS-M-64.1.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    PS-M-64.1.1
  • ID prodotto:
    2CDG510001R0011
  • EAN:
    4016779941839
  • Descrizione catalogo:
    Alimentatore di sistema 640mA
  • Descrizione:
    Alimentatore di sistema 640mA

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » Free@Home » System Infrastructure and Interfacing » Power Supplies

Ordinazione

  • E-Number (Sweden):
    1701117
  • EAN:
    4016779941839
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85044082

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    72 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.26 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    65 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    77 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.3 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4016779941839

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Informazioni addizionali

  • Marchio / etichetta:
    ABB
  • Colore:
    Grey
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Tipo di montaggio:
    DIN-rail
  • Numero di LED:
    1
  • Numero di uscite:
    1
  • Corrente d'uscita massima (Iout):
    0.64 A
  • Perdita di potenza:
    9 W
  • Tipo principale prodotto:
    Power Supplies
  • Nome prodotto:
    Mylos free@home
  • Data RoHS:
    20160412
  • Range di tensione:
    110 ... 230 V AC

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000675 - alimentazione elettrica sistema bus
  • ETIM 5:
    EC000675 - alimentazione elettrica sistema bus
  • ETIM 6:
    EC000675 - alimentazione elettrica sistema bus
  • ETIM 7:
    EC000675 - alimentazione elettrica sistema bus
  • Codice classificazione oggetto:
    A
  • UNSPSC:
    39121004
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • eClass:
    7.0 27143114
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4127 >> Power supply units
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su