Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: BI-F-4.0.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

BI-F-4.0.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    BI-F-4.0.1
  • ID prodotto:
    2CDG510003R0011
  • EAN:
    4016779941884
  • Descrizione catalogo:
    Ingresso binario da incasso, 4 canali
  • Descrizione:
    Ingresso binario da incasso, 4 canali

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » Free@Home » Standard Inputs » Binary Inputs, Contact Scanning

Ordinazione

  • EAN:
    4016779941884
  • Codice tariffario doganale:
    85389091
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • E-Number (Sweden):
    1701116

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    40 mm
  • Altezza prodotto:
    12 mm
  • Larghezza prodotto:
    39 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.044 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    4016779941884
  • Profondità imballo livello 1:
    23 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    65 mm
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.06 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000688 - ingresso binario sistema bus
  • ETIM 6:
    EC000688 - ingresso binario sistema bus
  • ETIM 7:
    EC000688 - ingresso binario sistema bus
  • eClass:
    7.0 27143121
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su