Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: S204-B32

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

S204-B32

Informazioni generali

  • Tipo:
    S204-B32
  • ID prodotto:
    2CDS254001R0325
  • EAN:
    4016779529013
  • Descrizione catalogo:
    S 204 - B32 - 6kA Curva B 32A - S200 - 4P - B - 32 ampere
  • Descrizione:
    Codice Ordine: S529013 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Interruttori magnetotermici

Accessori

Mostra le immagini degli accessori
Identificatore Tipo Unità di misura Qtà Descrizione
2CCA880100R0001
CMS-100PS piece 1 CMS-100PS Sensor
2CCA880101R0001
CMS-101PS piece 1 CMS-101PS Sensor
2CCA880102R0001
CMS-102PS piece 1 CMS-102PS Sensor
2CDS200909R0001
S2C-A1 piece 1 S2C-A1 - Shunt Trip
2CDS200909R0002
S2C-A2 piece 1 S2C-A2 - Shunt Trip
2CDS200912R0001
S2C-H6R piece 1 S2C-H6R - Auxiliary Contact
2CDS200918R0001
S2C-NT piece 1 S2C-NT - Hand Operated Neutral
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R piece 1 S2C-S/H6R - Signal / Auxiliary Contact
2CDS200936R0001
S2C-H11L piece 1 S2C-H11L - Auxiliary Contact
2CDS200936R0002
S2C-H20L piece 1 S2C-H20L - Auxiliary Contact
2CDS200936R0003
S2C-H02L piece 1 S2C-H02L - Auxiliary Contact
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R piece 1 S2C-H6-11R - Auxiliary Contact
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R piece 1 S2C-H6-20R - Auxiliary Contact
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R piece 1 S2C-H6-02R - Auxiliary Contact
2CDS200970R0001
S2C-H01 piece 1 S2C-H01 - Auxiliary Contact
2CDS200970R0002
S2C-H10 piece 1 S2C-H10 - Auxiliary Contact
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC piece 1 S2C-UA 12 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC piece 1 S2C-UA 24 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC piece 1 S2C-UA 48 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC piece 1 S2C-UA 110 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC piece 1 S2C-UA 230 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC piece 1 S2C-UA 400 AC - Undervoltage release
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC piece 1 S2C-UA 24 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC piece 1 S2C-UA 48 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC piece 1 S2C-UA 110 DC - Undervoltage release
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC piece 1 S2C-UA 230 DC - Undervoltage release
2CSS200998R0001
S2C-BP piece 1 S2C-BP - Mechanical tripping device
2CSS200999R0001
S2C-EST piece 1 S2C-EST - Plug-in base
2CSS201997R0013
S2C-CM1 piece 1 S2C-CM1 - Motor operating device
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 piece 1 S2C-CM2/3 - Motor operating device
2CSS204997R0013
S2C-CM4 piece 1 S2C-CM4 - Motor operating device
GHS2001901R0003
S2C-DH piece 1 S2C-DH - Mechanical Accessories

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Numero di poli:
    4
  • Caratteristica di intervento:
    B
  • Corrente nominale (In):
    32 A
  • Tensione nominale di funzionamento:
    secondo IEC 60898-1 400 V AC
    secondo IEC 60947-2 440 V AC
  • Perdita di potenza:
    14.8 W
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 3.7 W
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    secondo IEC/EN 60664-1 440 V
  • Tensione di funzionamento:
    Massimo (Incl. Tolleranza) 440 V AC
    Massimo 440 V AC
    Minimo 12 V AC
    Minimo 12 V DC
  • Frequenza nominale (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Potere nominale di cortocircuito (Icn):
    (400 V AC) 6 kA
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    (230 V AC) 20 kA
    (440 V AC) 10 kA
  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    (230 V AC) 15 kA
  • Classe limitazione energia:
    3
  • Categoria di sovratensione:
    III
  • Grado di inquinamento:
    3
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    4 kV
    (6.2 kV @ sea level)
    (5.0 kV @ 2000 m)
  • Tensione prova dielettrica:
    50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Materiale involucro:
    Classe di isolamento II, RAL 7035
  • Tipo di attuatore:
    Classe di isolamento II, nero, piombabile
  • Indicazione posizione contatto:
    Rosso ON / Verde OFF
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Note:
    IP40 in enclosure with cover
  • Resistenza elettrica:
    10000 AC ciclo (i)
  • Resistenza meccanica (Nendu):
    20000 ciclo (i)
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals
  • Tipo di morsetto a vite:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Capacità di connessione:
    Busbar 10 / 10 mm²
    Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm²
    Flessibile 0.75 ... 25 mm²
    Rigid 0.75 ... 35 mm²
    Stranded 0.75 ... 35 mm²
  • Coppia di serraggio:
    2.8 N·m
  • Cacciavite raccomandato:
    Pozidriv 2
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Posizione di montaggio:
    Qualsiasi

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... +55 °C
    In magazzino -40 ... +70 °C
  • Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:
    5g, 20 cicli a 5 ... 150 ... 5 Hz con carico 0.8 In
  • Condizioni ambientali:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti

Reparto tecnico UL/CSA

  • Massima tensione di funzionamento UL/CSA:
    110 V DC
    480Y/277 V AC
  • Sezioni dei cavi UL/CSA:
    Busbar 18-8 AWG
    Conduttore 18-4 AWG
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    25 in·lb
  • Potere d'interruzione nominale secondo UL1077:
    (110 V DC) 10 kA
    (277 V AC) 6 kA
    (480Y / 277 V AC) 6 kA

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    70 mm
  • Profondità prodotto:
    69 mm
  • Altezza prodotto:
    88 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.5 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    78 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    80 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.51 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4016779610919
  • Unità imballo livello 2:
    24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    275 mm
  • Profondità imballo livello 2:
    395 mm
  • Altezza imballo livello 2:
    210 mm
  • Peso lordo imballo livello 2:
    11.92 kg
  • EAN imballo livello 2:
    4016779974998

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362010

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    F
  • ETIM 6:
    EC000042 - interruttore magnetotermico
  • ETIM 7:
    EC000042 - interruttore magnetotermico
  • eClass:
    7.0 27141901
  • UNSPSC:
    39121614
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su