Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: 6736 FoH-866

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

6736 FoH-866

Informazioni generali

  • Tipo:
    6736 FoH-866
  • ID prodotto:
    2CKA006730A0139
  • EAN:
    4011395275139
  • Descrizione catalogo:
    Control Element for Dimmer Two-part button stainless steel - Pure Stainless Steel
  • Descrizione:
    2gang rocker for Friends of Hue and Bluetooth (Casambi) smart switch insert 6716 U-500, 6716 UBT and 6716/10 UBT. Combinable with the Busch-Jaeger switch ranges: carat®, carat® flat, Busch-dynasty®, pure stainless steel, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur and future® linear.

Accessori

Identificatore Descrizione Tipo Qtà Unità di misura
2CKA006710A0014
Friend of Hue smart switch insert 4 chan. Radio Control White - 63x63 6716 U-500 1 pezzo (i)
2CKA006710A0015
Control element insert Smart switch 4 chan. Bluetooth white - 63x63 6716 UBT 1 pezzo (i)
2CKA006710A0011
Kits 4 channel Radio Control studio white - future linear 6716 UJ-84-500 1 pezzo (i)

Installation

  • Istruzioni e manuali:
    No document needed
  • Tipo di montaggio:
    Flush Mounted
  • Type of Fastening:
    Engage (Snap)

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    No document needed
  • Tipo di corrente:
    Other
  • Applicazione:
    Dimmer
  • Frequenza (f):
    2400000000 Hz
  • Design Range:
    Pure Stainless Steel
  • Finitura superficie:
    Surface protection: Lacquered
    Surface finishing: Matt
  • Materiale:
    Thermoplastic
  • Legend:
    None
  • Colore:
    stainless steel

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    9AKK104295D8727
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti
  • REACH Declaration:
    2CKA309999E9999
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
    63 mm
  • Altezza prodotto:
    63 mm
  • Profondità prodotto:
    8 mm
  • Peso netto prodotto:
    14 g

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • eClass:
    V11.0 : 27144002