You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: C11 110-301

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

C11 110-301

Informazioni generali

  • Tipo:
    C11 110-301
  • ID prodotto:
    2CMA103572R1000
  • EAN:
    7392696035729
  • Descrizione catalogo:
    C11 110-301, C11'Steel', None, Single-phase, 5 A
  • Descrizione:
    Codice Ordine: C111103 - C11 è il contatore di energia semplice e compatto per inserzioni in reti 230 V c.a. fino a 40 A. E' approvato CE, dotato di uscite con funzione impulsi e allarme, approvazione MID opzionale, 1 modulo DIN. C11 permette la visualizzazione dell’energia attiva progressivamente consumata e delle principali grandezze di sistema: tensione, corrente, potenza e fattore di potenza.

Accessori

Identificatore Descrizione Tipo Qtà Unità di misura
2CCG000242R0001
SCU100 Control unit SCU100 1 pezzo (i)

Eco Transparency

Dati tecnici

  • Funzione:
    Electricity meter
  • Sottofunzione:
    Steel
  • Tensione nominale (Ur):
    230 V
  • Range di tensione:
    184…264 V
  • Corrente nominale (In):
    5 A
    Maximum 40 A
  • Corrente nominale:
    5 A
  • Frequenza nominale (f):
    50 / 60 Hz
  • Consumo di corrente (@Pcons):
    0.22 W
  • Perdita di potenza:
    0.22 W
  • Interfaccia comunicazione:
    None
  • Precisione:
    Energia Attiva Cl. ±1% (o B per misuratori MID)
  • Measuring Instrument Conformity:
    IEC 62053-22
  • Meter Tariff Rating:
    One-Tariff
  • Pulse Output Rate:
    1000
  • Numero di poli:
    1
  • Numero di fasi:
    Single-phase
  • Number of Counter Positions:
    6
  • Numero di ingressi/uscite digitali:
    1 DO
  • Tipo di misura:
    Direct connected
  • Tipo di montaggio:
    DIN-Rail
  • Pulse Output Type:
    Electrical
  • Type of Indicator:
    Digital
  • Materiale contenitore:
    Polycarbonate in transparent front glass and terminal cover. Glass reinforced polycarbonate in housing.
  • Opzione I/O:
    1 digital output

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... 70 °C
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti
  • Informazioni RoHS:
    2CMC486003
  • Informazioni ambientali:
    2CMC486005D0001
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    1
  • Larghezza prodotto:
    17.5 mm
  • Altezza prodotto:
    26.5 mm
  • Profondità prodotto:
    65 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.066 kg

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Peso lordo imballo livello 1:
    98 g
  • E-Number (Finland):
    6701063

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Installation

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • ETIM 8:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • ETIM 9:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business To Consumer
  • Tipo di oggetto design:
    90283011
  • eClass:
    V11.0 : 27142316
  • Codice classificazione oggetto:
    P
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links