Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: DDA204 AC-25/0,1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

DDA204 AC-25/0,1

Informazioni generali

  • Tipo:
    DDA204 AC-25/0,1
  • ID prodotto:
    2CSB204001R2250
  • EAN:
    8012542794202
  • Descrizione catalogo:
    Blocchi differenziali DDA200
  • Descrizione:
    Codice Ordine: B427942 - I blocchi differenziali DDA 200 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiare il DDA 200 con gli interruttori solo magnetici della serie M 200, in questo caso per la protezione contro le correnti di sovraccarico occorre predisporre una protezione di tipo termica aggiuntiva.

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Interruttori differenziali » Blocchi differenziali

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 61009 Ann. G
  • Caratteristica operativa:
    Istantaneo
  • Tipo di corrente residua:
    Tipo AC
  • Corrente residua nominale:
    100 mA
  • Corrente nominale (In):
    25 A
  • Numero di poli:
    4
  • Perdita di potenza:
    3 W
  • Tensione nominale (Ur):
    230/400 V

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25...55 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

  • Corrente nominale in cortocircuito (SCCR):
    0.1 ... 0.1 A

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.105 m
  • Altezza prodotto:
    0.093 m
  • Profondità prodotto:
    0.069 m
  • Peso netto prodotto:
    0.173 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.102 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.075 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.117 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.22 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542794219

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85363030

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • ETIM 4:
    EC002297 - blocco differenziale
  • ETIM 5:
    EC002297 - blocco differenziale
  • ETIM 6:
    EC002297 - blocco differenziale
  • ETIM 7:
    EC002297 - blocco differenziale
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su