Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: DDA802 A S-100/0,3

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

DDA802 A S-100/0,3

Informazioni generali

  • Tipo:
    DDA802 A S-100/0,3
  • ID prodotto:
    2CSB802201R3000
  • EAN:
    8012542542537
  • Descrizione catalogo:
    Blocchi differenziali DDA800
  • Descrizione:
    Codice Ordine: B425425 - I blocchi differenziali DDA800 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S800 fino a 100 A per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica.

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Interruttori differenziali » Blocchi differenziali

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC EN 60947-2 Ann. B
  • Caratteristica operativa:
    Selective
  • Tipo di corrente residua:
    Tipo A
  • Corrente residua nominale:
    300 mA
  • Corrente nominale (In):
    100 A
  • Numero di poli:
    2
  • Perdita di potenza:
    7 W
  • Tensione nominale (Ur):
    230 V AC
    240 V AC
    400 V AC

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25...60 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

  • Corrente nominale in cortocircuito (SCCR):
    0...0 A

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.134 m
  • Altezza prodotto:
    0.108 m
  • Profondità prodotto:
    0.076 m
  • Peso netto prodotto:
    0.300 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.115 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.094 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.136 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.4 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542542537

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85363030

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • ETIM 4:
    EC002297 - blocco differenziale
  • ETIM 5:
    EC002297 - blocco differenziale
  • ETIM 6:
    EC002297 - blocco differenziale
  • ETIM 7:
    EC002297 - blocco differenziale
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su