Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: F204 AC-63/0,03

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

F204 AC-63/0,03

Informazioni generali

  • Tipo:
    F204 AC-63/0,03
  • ID prodotto:
    2CSF204001R1630
  • EAN:
    8012542781400
  • Descrizione catalogo:
    Differenziali puri F204
  • Descrizione:
    Codice Ordine: F427814 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Interruttori differenziali » Dispositivi di protezione differenziale

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 61008
    UL 1053
  • Caratteristica operativa:
    Istantaneo
  • Tipo di corrente residua:
    Tipo AC
  • Corrente residua nominale:
    30 mA
  • Corrente nominale (In):
    63 A
  • Numero di poli:
    4
  • Posizione dei terminali neutri:
    Right
  • Perdita di potenza:
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 4.4 W
  • Tensione nominale (Ur):
    230/400 V
  • Frequenza nominale (f):
    50...60 Hz

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... +55 °C
    In magazzino -40 ... +70 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

  • Massima tensione di funzionamento UL/CSA:
    480Y / 277 V AC
  • Corrente nominale in cortocircuito (SCCR):
    0.03 mA

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.070 m
  • Altezza prodotto:
    0.085 m
  • Profondità prodotto:
    0.069 m
  • Peso netto prodotto:
    0.360 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.082 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.078 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.096 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.403 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542781400

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85363030

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • ETIM 4:
    EC000003 - interruttore differenziale
  • ETIM 5:
    EC000003 - interruttore differenziale
  • ETIM 6:
    EC000003 - interruttore differenziale
  • ETIM 7:
    EC000003 - interruttore differenziale
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su