Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: CT8-V/1200

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

CT8-V/1200

Informazioni generali

  • Tipo:
    CT8-V/1200
  • ID prodotto:
    2CSG631200R1101
  • EAN:
    8012542609209
  • Descrizione catalogo:
    Trasformatori Amperometrici
  • Descrizione:
    Codice Ordine: EH 753 5 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente
    apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario
    avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto
    primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il
    primario.

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Contatori di energia per profilato DIN » Current Transformers

Ordinazione

  • EAN:
    8012542609209
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85043121

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    109 mm
  • Altezza prodotto:
    26.5 mm
  • Profondità prodotto:
    41 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.695 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.141 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.041 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.109 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.8 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542609209
  • Unità imballo livello 2:
    1 pezzo (i)
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.500 kg

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -5 … +50 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti

Informazioni addizionali

  • Precisione:
    ±0,5%
  • Sezione cavo:
    2 x 35 mm
  • Uso cavo:
    Cavo e barra verticale
  • Funzione limite corrente:
    FS 5
  • Grado di protezione:
    IP30
  • Frequenza (f):
    50 … 60 Hz
  • Tipo di montaggio:
    Through primary
  • Tipo principale prodotto:
    CT
  • Nome prodotto:
    CT8-V/1200-T.A. Iprim 1200 A; classe 0,5 - 10VA
  • Sezione nominale:
    3 x 80 x 5 mm
  • Data RoHS:
    31/03/2006 0.00.00
  • Collegamento uscita secondaria:
    Plug-in connection

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC002048 - trasformatore di corrente
  • ETIM 5:
    EC002048 - trasformatore di corrente
  • ETIM 6:
    EC002048 - trasformatore di corrente
  • ETIM 7:
    EC002048 - trasformatore di corrente
  • Codice classificazione oggetto:
    T
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su