Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY0700RLP

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY0700RLP

Informazioni generali

  • ID prodotto:
    2CSY0700RLP
  • EAN:
    8012542196051
  • Descrizione catalogo:
    PLACCA ROUND LUCENT NERO BRILLANTE 7M
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY0700RLP - Placche Lucent Round 7Moduli, Placca Round Lucent nero brillante 7M

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Cover Frames Mylos Round » Frames Design Mylos Round Lucent Painted Technopolymer

Ordinazione

  • EAN:
    8012542196051
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099 

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    208 mm
  • Altezza prodotto:
    84 mm
  • Profondità prodotto:
    15,4 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.011 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.214 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.091 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.017 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.108 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542196051
  • Unità imballo livello 2:
    6 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.097 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.223 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.111 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.223 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542196068

Informazioni addizionali

  • Colore:
    Nero
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Illuminazione:
    Non Illuminato
  • Materiale:
    Plastica
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Placche Lucent Round 7Moduli
  • Finitura superficie:
    Lucida

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000007 - telaio di copertura
  • ETIM 6:
    EC000007 - telaio di copertura
  • ETIM 7:
    EC000007 - telaio di copertura
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su