Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY1001MS

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY1001MS

Informazioni generali

  • Tipo:
    2CSY1001MS
  • ID prodotto:
    2CSY1001MS
  • EAN:
    8012542173953
  • Descrizione catalogo:
    INTERRUTTORE 1P, 16AX
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY1001MS - Interruttori, Interruttore 1P, 16 AX, nero

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » Mechanical Switch / Push Button
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Light / LoadControl » Mechanical Switch / Push Button » Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted » Mechanical Switch / Push Button

Ordinazione

  • EAN:
    8012542173953
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85365080

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    22 mm
  • Altezza prodotto:
    45 mm
  • Profondità prodotto:
    40 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.003 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.052 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.025 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.025 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542173953
  • Unità imballo livello 2:
    24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.16 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.067 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.217 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.067 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542173960

Informazioni addizionali

  • Tipo di attuatore:
    Rocker/button
  • Colore:
    Nero
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Illuminazione:
    Illuminato
  • Materiale:
    Plastica
  • Tipo di montaggio:
    Flush mounted (plaster)
  • Numero di poli:
    1
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Interruttori
  • Corrente nominale (In):
    16 A
  • Tensione nominale (Ur):
    250 V
  • Finitura superficie:
    Superficie dipinta, Velvet

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC001590 - interruttore per impianti
  • ETIM 6:
    EC001590 - interruttore per impianti
  • ETIM 7:
    EC001590 - interruttore per impianti
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su