Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY1103MS

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY1103MS

Informazioni generali

  • Tipo:
    2CSY1103MS
  • ID prodotto:
    2CSY1103MS
  • EAN:
    8012542178354
  • Descrizione catalogo:
    PRESA 2P+T BIVALENTE P17/11
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY1103MS - Prese di corrente a standard Italiano, Presa 2P+T bivalente P17/11, nera

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » Single Socket Outlets
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Socket Outlets » Single Socket Outlets » Single Socket Outlets - Flush Mounted » Single Socket Outlets

Ordinazione

  • EAN:
    8012542178354
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85365080

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    22 mm
  • Altezza prodotto:
    45 mm
  • Profondità prodotto:
    40 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.003 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.052 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.025 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.025 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542178354
  • Unità imballo livello 2:
    24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.16 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.067 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.217 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.067 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542178361

Reparto tecnico UL/CSA

  • Corrente nominale in cortocircuito (SCCR):
    16 mA

Informazioni addizionali

  • Colore:
    Nero
  • Tipo di connessione:
    Screw
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Frequenza (f):
    50...60 Hz
  • Illuminazione:
    Non Illuminato
  • Materiale:
    Plastica
  • Tipo di montaggio:
    Flush mounted (plaster)
  • Numero di fasi:
    0
  • Numero di poli:
    2
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Prese di corrente a standard Italiano
  • Corrente nominale (In):
    16 A
  • Tensione nominale (Ur):
    250 V
  • Tipo di presa:
    Presa di Alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50
  • Finitura superficie:
    Superficie dipinta, Velvet

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000125 - presa
  • ETIM 6:
    EC000125 - presa
  • ETIM 7:
    EC000125 - presa
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su