Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY1133MS

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY1133MS

Informazioni generali

  • ID prodotto:
    2CSY1133MS
  • EAN:
    8012542179856
  • Descrizione catalogo:
    PRESA TV/SAT DEMIX PASSANTE, IEC+F
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY1133MS - Prese TV, Presa TV/SAT demix passante, IEC+F, nera

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » TV / Radio / SAT Connector
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » VDI - Voice / Data / Image Connectors » TV / Radio / SAT Connector » TV / Radio / SAT Connector - Flush Mounted » TV / Radio / SAT Connector

Ordinazione

  • EAN:
    8012542179856
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85365080

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.059 m
  • Altezza prodotto:
    0.025 m
  • Profondità prodotto:
    0.052 m
  • Peso netto prodotto:
    0.008 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.052 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.025 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.083 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542179856
  • Unità imballo livello 2:
    24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.16 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.067 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.217 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.067 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542179863

Informazioni addizionali

  • Colore:
    Nero
  • Frequenza (f):
    5...2400 MHz
  • Illuminazione:
    Non Illuminato
  • Materiale:
    Plastica
  • Tipo di montaggio:
    Module frame
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Prese TV
  • Tipo di presa:
    TV Socket Outlets -TV/SAT Coaxial Double Demixed, Male IEC Connector + Female F Connector
  • Finitura superficie:
    Superficie dipinta, Velvet

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000439 - presa antenna
  • ETIM 6:
    EC000439 - presa antenna
  • ETIM 7:
    EC000439 - presa antenna
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su