Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY1161MC

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY1161MC

Informazioni generali

  • Tipo:
    2CSY1161MC
  • ID prodotto:
    2CSY1161MC
  • EAN:
    8012542343738
  • Descrizione catalogo:
    CARICATORE USB, 1A, 5VDC BIANCO
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY1161MC - Caricatori USB, Caricatore USB, 1A, 5 V c.c., bianco

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » Socket Outlets with Advanced Functionality
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Socket Outlets » Socket Outlets with Advanced Functionality » Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted » Socket Outlets with Advanced Functionality

Ordinazione

  • EAN:
    8012542343738
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389091

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.052 m
  • Altezza prodotto:
    59 m
  • Profondità prodotto:
    25 m
  • Peso netto prodotto:
    0.004 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.025 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.052 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.035 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542343738
  • Unità imballo livello 2:
    24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.16 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.067 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.217 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.85 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542343745

Informazioni addizionali

  • Colore:
    White
  • Frequenza (f):
    50...60 Hz
  • Tipo di montaggio:
    Flush mounted (plaster)
  • Corrente d'uscita massima (Iout):
    1 mA
  • Tensione uscita (Uout):
    230 V
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Caricatori USB

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000125 - presa
  • ETIM 6:
    EC002949 - alimentatore USB
  • ETIM 7:
    EC002949 - alimentatore USB
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su