Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY1214MS

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY1214MS

Informazioni generali

  • Tipo:
    2CSY1214MS
  • ID prodotto:
    2CSY1214MS
  • EAN:
    8012542184058
  • Descrizione catalogo:
    LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY1214MS - Lampade di Emergenza, Lampada anti black-out estraibile, nero

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » LED Light / Light Signal
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » LED Light / Light Signals » LED Light / Light Signal » LED Light / Light Signal - Flush Mounted » LED Light / Light Signal

Ordinazione

  • EAN:
    8012542184058
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85365080

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    44 mm
  • Altezza prodotto:
    43 mm
  • Lunghezza prodotto:
    26 mm
  • Profondità prodotto:
    0.052 m
  • Peso netto prodotto:
    0.005 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.052 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.047 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.05 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542184058
  • Unità imballo livello 2:
    6 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.16 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.067 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.217 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.067 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542184065

Informazioni addizionali

  • Colore:
    Nero
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Funzione:
    Escape route lighting
  • Materiale involucro:
    Plastic
  • Illuminazione:
    Non Illuminato
  • Materiale:
    Plastica
  • Tipo di montaggio:
    Wall surface mounted
  • Numero di poli:
    2
  • Tempo di manovra:
    1...3 ora
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Lampade di Emergenza
  • Classe di protezione:
    Isolated
  • Tensione nominale (Ur):
    230...230 V
  • Finitura superficie:
    Base

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC001957 - lampada di sicurezza
  • ETIM 6:
    EC001957 - lampada di sicurezza
  • ETIM 7:
    EC001957 - lampada di sicurezza
  • Categoria RAEE:
    3. Lampade
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su