Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSY1632MY

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSY1632MY

Informazioni generali

  • Tipo:
    2CSY1632MY
  • ID prodotto:
    2CSY1632MY
  • EAN:
    8012542172659
  • Descrizione catalogo:
    LAMPADA LED PER INTERRUTTORE
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSY1632MY - Accessori, Lampada LED per interruttore

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » Flush Mounted Modular Range - ABB Sace » Design Mylos » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » LED Light / Light Signal
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Switch Assortments » LED Light / Light Signals » LED Light / Light Signal » LED Light / Light Signal - Flush Mounted » LED Light / Light Signal

Ordinazione

  • EAN:
    8012542172659
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85392290

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.059 m
  • Altezza prodotto:
    0.025 m
  • Profondità prodotto:
    0.052 m
  • Peso netto prodotto:
    0.002 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.052 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.025 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.002 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542172659
  • Unità imballo livello 2:
    24 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    0.16 m
  • Altezza imballo livello 2:
    0.067 m
  • Profondità imballo livello 2:
    0.217 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    0.05 kg
  • EAN imballo livello 2:
    8012542172666

Informazioni addizionali

  • Applicazione:
    Switch/push button
  • Colore:
    Bianco
  • Illuminazione:
    Illuminato
  • Materiale:
    Plastica
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos
  • Nome prodotto:
    Accessori
  • Corrente nominale (In):
    0,0007 A
  • Tensione nominale (Ur):
    250...250 V
  • Finitura superficie:
    Base

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000199 - inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
  • ETIM 6:
    EC000199 - inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
  • ETIM 7:
    EC000199 - inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
  • Categoria RAEE:
    3. Lampade
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su