Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSYE1003S

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSYE1003S

Informazioni generali

  • ID prodotto:
    2CSYE1003S
  • EAN:
    8012542147350
  • Descrizione catalogo:
    MODULO 2 INGRESSI BINARIO 2 COMANDI
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSYE1003S - Ingressi e comandi, Modulo 2 ingressi binario 2 comandi, nero

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » Free@Home » User Operation - Mylos » 2/4 fold

Ordinazione

  • EAN:
    8012542147350
  • Quantità minima di ordinazione:
    01 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389091

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    43 mm
  • Altezza prodotto:
    44 mm
  • Profondità prodotto:
    44 mm
  • Peso netto prodotto:
    0,07 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.085 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.06 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.125 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.1 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542147350

Informazioni addizionali

  • Grado di protezione:
    IP20
  • Tensione d'ingresso (Uin):
    20...20 V
  • Tipo di montaggio:
    Flush mounted (plaster)
  • Tipo principale prodotto:
    free@home
  • Nome prodotto:
    Ingressi e comandi

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000688 - ingresso binario sistema bus
  • ETIM 6:
    EC000688 - ingresso binario sistema bus
  • ETIM 7:
    EC000688 - ingresso binario sistema bus
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su