Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSYE1012S

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSYE1012S

Informazioni generali

  • ID prodotto:
    2CSYE1012S
  • EAN:
    8012542262954
  • Descrizione catalogo:
    MODULO D'INGRESSO 1 COMANDO, 1M
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSYE1012S - Ingressi e comandi, Modulo d'ingresso 1 comando, 1 modulo, nero

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » Free@Home » User Operation - Mylos » 1/2 fold

Ordinazione

  • EAN:
    8012542262954
  • Codice tariffario doganale:
    85389091
  • Quantità minima di ordinazione:
    01 pezzo (i)

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    22 mm
  • Altezza prodotto:
    44 mm
  • Larghezza prodotto:
    43 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.035 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    8012542262954
  • Profondità imballo livello 1:
    0.052 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.059 m
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.047 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.05 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC000672 - palpatore sistema bus
  • ETIM 6:
    EC000672 - palpatore sistema bus
  • ETIM 7:
    EC000672 - palpatore sistema bus
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su