Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: 2CSYK1202C

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

2CSYK1202C

Informazioni generali

  • ID prodotto:
    2CSYK1202C
  • EAN:
    8012542149859
  • Descrizione catalogo:
    2CSYK1202C TERMOSTATO CON DISPLAY, BIA.
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CSYK1202C - Mylos KNX, Termostato, bianco

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » KNX » User Operation - Mylos » Thermostats

Ordinazione

  • EAN:
    8012542149859
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389091

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    43 mm
  • Altezza prodotto:
    44 mm
  • Profondità prodotto:
    44 mm
  • Peso netto prodotto:
    0,07 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.09 m
  • Altezza imballo livello 1:
    0.065 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.125 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.12 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8012542149859

Informazioni addizionali

  • Materiale:
    Plastic
  • Consumo di corrente (@Pcons):
    0,2 W
  • Tipo principale prodotto:
    Mylos KNX
  • Nome prodotto:
    Mylos KNX
  • Dimensioni schermo:
    1.5 in

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC001101 - regolatore temperatura ambiente sistema bus
  • ETIM 6:
    EC001101 - regolatore temperatura ambiente sistema bus
  • ETIM 7:
    EC001101 - regolatore temperatura ambiente sistema bus
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su