Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: OVR PV T2 40-600 P TS QS

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

OVR PV T2 40-600 P TS QS

Informazioni generali

  • Tipo:
    OVR PV T2 40-600 P TS QS
  • ID prodotto:
    2CTB804153R2900
  • EAN:
    3660308526519
  • Descrizione catalogo:
    Scaricatori tipo 2
  • Descrizione:
    Codice Ordine: OVRPV0240600TS - La gamma OVR PV consente di proteggere efficacemente il lato in corrente continua di ogni impianto fotovoltaico in impianti con tensione nominale fino a 1500V DC.

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Limitatori di sovratensioni » Limitatori di sovratensioni, Classe II

Dati tecnici

  • Numero di poli protetti:
    2
  • Classe scaricatore:
    II
  • Tipo principale prodotto:
    T2
  • Norme di riferimento:
    EN 50539-11/UL14419 Ed4
  • Tipo prodotto:
    QS
  • Versione:
    Plug-in
  • Corrente di scarica:
    Nominale 20 kA
    Massimo 40 kA
  • Corrente impulsiva:
    I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
    I (total, 10 / 350 µs) 4 kA
  • Massima tensione continua di funzionamento (Uc):
    (L-PE) 600 V
    (L-L) 600 V
    (L-N) - V
    (N-PE) - V
  • Tensione nominale DC:
    600 V
  • Livello protezione tensione ( Up):
    (L-N) 2.8 kV
    (N-PE) 1.5 kV
    (L-PE) 1.5 kV
  • Tenuta a cortocircuito Icc:
    10 kA
  • Carico circuito ausiliario:
    Minimo 12Vdc - 10mA
    Massimo 250Vac - 1A
  • Nome prodotto:
    OVR PV 40 600 P TS QS -Tipo 2 40kA 600Vcc QS, cont di segnalaz.
  • Idoneo per:
    To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    53.4 mm
  • Profondità prodotto:
    64.8 mm
  • Altezza prodotto:
    95 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.36 kg
  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    3

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    117 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    61 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    82 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.375 kg
  • EAN imballo livello 1:
    3660308526519

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85363090

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica
  • ETIM 5:
    EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica
  • ETIM 6:
    EC000941 - scaricatore di sovratensione per tecnologia energetica/alimentazione elettrica
  • ETIM 7:
    EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su