Goliat FPSO ist eine der weltweit größten FPSOs, die jemals errichtet wurde. Es wurde gebaut und ausgelegt, um den hohen Standards im Zusammenhang mit der Sicherheit vor Ort und einer gesunden Arbeitsumgebung zu entsprechen, die an die klimatischen Bedingungen der Barentsee angepasst wurden. Die Plattform liegt etwa 85 km nordwestlich von Hammerfest und 50 km südöstlich des Snøhvit-Felds
Das WiMon System von ABB überwacht den Zustand der Drehvorrichtung an Bord. Dies ist ein Beispiel für ein vermaschtes Drahtlosnetzwerk in angemessener Größe.