Mit dem WirelessHART Druck-Messumformer der Reihe 266 können weitere Druckmessstellen in Ihrer Anlage leicht hinzugefügt werden. So können Sie nun auch an schwer erreichbaren Orten messen und Ihre Mitarbeiter von gefährlichen und explosionsgefährdeten Bereichen fernhalten.
Der WirelessHART Druck-Messumformer liefert eine kostengünstige und zuverlässige Lösung zur Überwachung Ihrer Prozessanlagen.
Verkürzte Montagezeiten durch den Wegfall komplexer Verkabelungsstrukturen und verringerte Inbetriebnahmekosten von Messstellen durch den Einsatz drahtloser Messgeräte von ABB mit WirelessHART Kommunikation – Measurement made easy
Schlüsselmerkmale:
- Leichte drahtlose Konfiguration durch HMI, ABB-Handheld oder DTM
- Normierte, weit verbreitete Tadiran Li-ion Batterie
- Konfigurierbare Aktualisierungsraten von 4 Sekunden bis zu 60 Minuten
- Fortschrittliche energiesparende Elektronik verlängert die Batterielaufzeit (> 10 Jahre @ 16 Sekunden Aktualisierungsrate)*
- IP-Schutzart IP66
- ATEX zertifiziert (Zone 1, EX ia IICGa T4)
- Volles Diagnoseset und DTMs für nahtlose Integration in das ABB 800xA Leitsystem oder 3rd-Party PLS
- Energy Harvesting Optionen zur Verbesserung der Batterielaufzeit unter rauen Einsatzbedingungen des Netzwerks
Kontaktieren Sie uns bitte für detaillierte Informationen zu den Geräten und unsere drahtlosen Lösungen
Hier erhalten Sie das gesamte Portfolio der Druck-Messumformer und Zubehör hier klicken