Warum auf Drahtlossysteme umstellen?

Drahtlose Instrumentierungs-Netzwerke haben das Potential die Installationskosten der Instrumentation erheblich zu reduzieren. Einsparungen von über 30% und bis zu 60% sind üblich und das nicht nur bei Kabeln und der Kabelführung sondern auch beim Engineering und den Installationskosten. Zudem sind drahtlose Geräte und Netzwerke schneller einzusetzen – Drahtlossysteme erleichtern die Messung.

Ein Schlüsselaspekt zur Installation der Wireless Technologie liegt in der Möglichkeit des Hinzufügens neuer Messpunkte in vorhandenen Installationen um zusätzliche Informationen zu sammeln, die die Prozess- und Asset-Performance verbessern können. Drahtlose Instrumente und Sensoren wie WiMonWirelessHART Temperatur-Messumformer TTF300-WWirelessHART Temperaturfühler TSP300-W mit oder ohne Energy Harvester ermöglichen zusätzliche Erfassungsmöglichkeiten bei geringeren Kosten und schnellerem Einsatz. 

Drahtlose Instrumentierung und Netzwerke bieten noch eine Reihe weiterer Vorteile gegenüber traditionellen verdrahteten Netzwerken wie:

  • Verschleißfreie Datenübertragung.
  • Einsatz in mobilen und rotierenden Geräten oder an lebensfeindlichen oder abgelegenen Standorten.
  • Vorübergehende Einsätze, da die Netzwerkknoten keine physische Infrastruktur benötigen.
  • Geringerer Platzbedarf für die Installation – keine Verteilerkästen, Verkabelungsinfrastruktur und kleinere Schaltschränke.

 

 

Select region / language