Einkanal-Prozessregler zur Feldmontage ControlMaster

CMF310

Ein äußerst vielseitiger Einkanal-PID-Prozessregler zur Feldmontage mit TFT-Vollfarbanzeige und einer intuitiven Bedienerschnittstelle für leichte Konfiguration und Betrieb.

Übersicht
Daten
Download

Übersicht

Der CMF310 stellt die neueste Ergänzung in der Familie der Einkanal-Prozessregler von ABB dar. Es handelt sich um einen einzigartigen Feldmontage-Regler zur Wand- oder Rohrmontage ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen Schutzes durch ein Gehäuse. Die leistungsfähige Bedieneranzeige verfügt über eine 9 cm (3,5 Zoll) Klartextanzeige in Vollfarbe, die einfach zu navigieren und bedienerfreundlich ist. 

Der CMF310 mit hoch skalierbarer Hardware- und Software-Funktionalität, kann leicht angepasst werden, um den Anforderungen praktisch jeder Prozesssteuerungsapplikation – (einfach oder erweitert) gerecht zu werden. Leistungsfähige Steuerungsfunktionen wie eine adaptive Steuerung, Mathematik, Logik und Summenfunktion sorgen für Flexibilität bei der Problemlösung, so dass der CMF310 für ein breitgefächertes Anwendungsspektrum geeignet ist.

Der CMF310 kann über navigationsfreundliche Bedienfeld-Menüs oder die ConfigPilot-Konfigurations-Software schnell in Betrieb genommen und dann mit der fortgeschrittenen Autotune-Funktion eingestellt werden.

Die leichte Integration in ein Steuerungssystem wird über MODBUS- und Ethernet-Kommunikationsoptionen sichergestellt.

Daten

  • Die kristallklare 9 cm (3,5 Zoll) TFT -Vollfarbanzeige zeigt Alarmmeldungen und Diagnoseinformationen auf einen Blick an, ohne dass ein Bildlauf erforderlich ist.
  • Volltextanzeige und ein einfach zu navigierendes Pop-Up-Menü machen Bedienung und Konfiguration besonders einfach
  • Durch umfangreiche Anpassungsfunktionen ist es möglich, die Anzeige auf Ihre Prozessanforderungen abzustimmen
  • Skalierbare Hardware- und Software-Funktionalität, um Ihren Anwendungserfordernissen gerecht zu werden.
  • Flexible Steuerungsfunktionalität inklusive Ein/Aus, Zeitproportionierung, analoger PID- und Motorventil-Regelstrategien
  • Umfangreiche Funktionalität für eine flexible Problemlösung einschließlich Mathematik und Logik zur Lösung von Anwendungserfordernissen
  • Ethernet- und MODBUS-® Kommunikationsoptionen für eine leichte Integration in größere Steuerungssysteme oder andere Prozessinstrumentierung
  • Robuste Bauform mit Schutzart IP66 und NEMA 4X

Download

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language