WirelessHART Temperatur-Messumformer
TTF300-W

Der TTF300-W WirelessHART Temperatur-Messumformer für Feldmontage ermöglicht die einfache Einrichtung von Temperaturmessstellen während des Betriebs. Verkürzte Montagezeiten durch Wegfall von komplexen Verkabelungsstrukturen und verringerte Inbetriebnahmekosten von Prozessmessstellen durch den Einsatz drahtloser Messgeräte von ABB mit WirelessHART Kommunikation.  

Übersicht
Daten
Feldbus &HART
Download
Service

Übersicht

WirelessHART-Technik bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und optimierte Diagnosefunktionen. Einzigartige, treiberunabhängige Konfiguration des Messumformers mit Drucktasten und LCD-Anzeige.    

Daten

Merkmale und Vorteile

  • Energieversorgung durch Standard Lithium-Batterie mit hoher Lebensdauer
  • Batterie im explosionsgefährdetem Bereich austauschbar
  • Integriertes Powermanagement maximiert die Lebensdauer des Messumformers
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Intuitives und intelligentes Bedienungskonzept
  • Konfiguration direkt über den Anzeiger des Messumformers als auch über EDD, DTM und Handheld möglich
  • Konfigurierbare Aktualisierungsraten von 4 s bis 60 min
  • Gehäuse und Antenne auch für Anwendungen in rauer Umgebung geeignet
  • Für EX zugelassen

Feldbus & HART – TTx300-W

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language