Temperatur-Messumformer für die Schienenmontage
TTR200

Der TTR200 ist ein universeller HART-programmierbarer Temperatur-Messumformer zur Schienenmontage im kompakten 17,5 mm Gehäuse. Der Messumformer bietet erhöhte Gerätesicherheit gemäß NE89 und NE107 sowie Hardware-Schreibschutz.

 

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Der TTR200 ist eine schienenmontierbare Version des Messumformers TTH200 mit zwei zusätzlichen LEDs. Die grüne LED zeigt an, dass der Messumformer in Betrieb ist. Die rote LED zeigt einen Fehler entweder im Messumformer selbst oder des Sensors an. Die TTR200-Einheiten können in Schrankgestellen montiert werden. Er kann mit ABB-Tools wie DAT200 (Asset Vision Basic) über DTM, Handheld über EDD, FIM (Field Information Manager oder jedem Standard-FTD-Tool, welches FDI-/FDT-Technolgie nutzt, konfiguriert werden.

Daten

  • Universeller Sensoreingang
    – Widerstandsthermometer, Thermoelement, Ω, mV
  • Funktionale Sicherheit SIL 2 / SIL 3 gemäß IEC 61508
  • Ausgangssignal
    – 4 bis 20 mA, HART
  • Genauigkeit 0,1 %, Langzeitstabilität 0,05 % pro Jahr
  • Drahtbruch- / Korrosionsüberwachung gemäß NE 89
  • Diagnoseinformationen gemäß NE 107
  • Zulassungen für den Explosionsschutz
    – ATEX, IECEx, Zone 0
    – FM / CSA
    – GOST

Tools

Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

Feldbus & HART – TTx200

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language